(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微型旋轉握把 MRG、MRFG (MRG-5)

GRIP

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MRG-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

微型旋轉握把 MRG、MRFG 尺寸圖1

MRG

微型旋轉握把 MRG、MRFG 尺寸圖2

MRFG

產品規格

  • 握把
    材質:黑色酚醛樹脂
  • 螺絲
    材質:SUM22
    表面處理:染黑處理

規格表

外螺牙

微型旋轉握把 MRG、MRFG 規格表1
 

內螺牙

微型旋轉握把 MRG、MRFG 規格表2

注意、禁止事項

使用溫度:max+110℃  min-20℃

型號
MRG-5
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ 外螺牙M51218

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 染黑處理

微型旋轉握把 MRG、MRFG的型號MRG-5頁面。
記載關於型號MRG-5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MRFG-5-14
MRFG-5-16
MRG-10
MRG-6-13
MRG-6-14
MRG-6-16
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ 內螺牙M51420
6天~ 內螺牙M51623
6天~ 外螺牙M102030
6天~ 外螺牙M61318
6天~ 外螺牙M61420
6天~ 外螺牙M61623

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767