(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

酚醛旋轉握把 FR

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

酚醛旋轉握把 FR 尺寸圖

產品規格

  • 材質、表面處理
    握把:黑色酚醛樹脂
    螺絲:SUM22、染黑處理
  • 使用溫度
    max110℃  min-20℃

規格表

單位:mm
型號MlDdLF(g)
FR-5M5×P0.89128361.515
FR-6M6×P1.01218136525
FR-8M8×P1.251324158050
FR-10M10×P1.51827199580
FR-12M12×P1.75203324105140
FR-16M16×P2.02236251102.0200
型號
FR-5
FR-6
FR-8
FR-10
FR-12
FR-16
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ M51236
6天~ M61865
6天~ M82480
6天~ M102795
6天~ M1233105
6天~ M1636110

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型 形狀 棒型(直型) 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 染黑處理
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767