(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

安全工程塑膠旋轉握把 SER、SER-sus

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

安全工程塑膠旋轉握把 SER、SER-sus 尺寸圖

(1) 鎖緊螺帽(壓紋)

產品規格

材質、表面處理

安裝部材質不鏽鋼
握把聚丙烯黑色聚丙烯黑色
軸、螺絲鋼材SUM22、鍍鉻不鏽鋼SUS303
彈簧彈簧鋼SWPB不鏽鋼彈簧鋼SUS304
鎖緊螺帽黃銅C3604B不鏽鋼SUS303

規格表

單位:mm
型號型號MlDLl1l2l3l4dd1h(g)
SER-6SER-6-susM6×P1.01218815195781.5161228.570
SER-8SER-8-susM8×P1.2570
SER-10SER-10-susM10×P1.513221032375104.0201430.0120
SER-12SER-12-susM12×P1.75152812372293124.0231934.0200
SER-16SER-16-susM16×P2.014137200

使用溫度 max80℃ min-20℃

型號
SER-6
SER-6-SUS
SER-8
SER-8-SUS
SER-10
SER-10-SUS
SER-12
SER-12-SUS
SER-16
SER-16-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部材質 安裝部表面處理 螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
4天~ [鋼] 鋼材SUM22鍍鉻M6811857
4天~ 不鏽鋼SUS303M6811857
4天~ [鋼] 鋼材SUM22鍍鉻M8811857
4天~ 不鏽鋼SUS303M8811857
4天~ [鋼] 鋼材SUM22鍍鉻M101032275
4天~ 不鏽鋼SUS303M101032275
4天~ [鋼] 鋼材SUM22鍍鉻M121232893
4天~ 不鏽鋼SUS303M121232893
4天~ [鋼] 鋼材SUM22鍍鉻M161372893
6天~ 不鏽鋼SUS303M161372893

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 旋轉型折疊式 形狀 棒型(直型) 握柄材質 聚丙烯黑色
握把表面處理 安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767