(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

橢圓形握把手柄 OGL

橢圓形握把手柄 OGL

用於須手動進行手柄操作的部位,螺牙徑有M6、M8、M10、M12共4種,手柄全長則各備有3種尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

橢圓形握把手柄 OGL 尺寸圖

產品規格


  • 材質:鋼材SUM22
    表面處理:鍍鉻
  • 握把
    材質:黑色酚醛樹脂

規格表

橢圓形握把手柄 OGL 規格表
型號
OGL-6X63
OGL-6X80
OGL-6X100
OGL-8X80
OGL-8X100
OGL-8X125
OGL-10X100
OGL-10X125
OGL-10X160
OGL-12X125
OGL-12X160
OGL-12X200
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 ※不含螺絲部
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握把長度
(mm)
6天~ M6632031
6天~ M6802031
6天~ M61002031
6天~ M8802642
6天~ M81002642
6天~ M81252642
6天~ M101003354
6天~ M101253354
6天~ M101603354
6天~ M121253868
6天~ M121603868
6天~ M122003868

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定型 形狀 橢圓型 握柄材質 黑色酚醛樹脂
握把表面處理 安裝部材質 鋼材SUM22 安裝部表面處理 鍍鉻
安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767