(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MC尼龍平面型惰輪 MCF

FLAT BELT PULLEY

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCF-55

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MC尼龍平面型惰輪 MCF 尺寸圖1
MC尼龍平面型惰輪 MCF 尺寸圖2

MCF-30

MC尼龍平面型惰輪 MCF 尺寸圖3

MCF-55

產品規格

  • 滾輪
    材質:MC尼龍MC901(藍)
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

MC尼龍平面型惰輪 MCF 規格表
型號
MCF-55
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

皮帶輪/惰輪 惰輪(已組裝軸承) 有無法蘭 無法蘭 形狀 直型
表面優力膠 無優力膠 材質 MC尼龍MC901(藍) 外徑 D(φ) 64
寬度 H(mm) 55 長度 L(mm) ~100 軸的種類 軸承兩側2個
表面處理 軸(孔)徑 d(mm) 20

MC尼龍平面型惰輪 MCF的型號MCF-55頁面。
記載關於型號MCF-55之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767