(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI

安裝十分容易,輕量、精巧的構造。實現鏈條長壽命化、降低噪音與振動,與省空間。具獨特構造、浮在空中使用的鏈條用張緊器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖1

棘輪式托架(SI-35~SI-50N)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖2

棘輪式(SI-35~SI-50N)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖3

螺栓固定式托架(SI-40~SI-120)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖4

單插銷式(SI-40~SI-120)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖5

螺栓固定式托架(SI-140~SI-160)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 尺寸圖6

雙插銷式(SI-140~SI-160)

產品規格

  • 本體
    材質:超高分子聚乙烯
  • 零件
    材質:不鏽鋼
 
M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格

軸的配置(2軸時)

規格表

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表1

棘輪式托架(SI-35~SI-50N)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表2

棘輪式(SI-35~SI-50N)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表3

螺栓固定式托架(SI-40~SI-120)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表4

單插銷式(SI-40~SI-120)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表5

螺栓固定式托架(SI-140~SI-160)

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 規格表6

雙插銷式(SI-140~SI-160)

選定參考資訊

選定方法

M/HITACHI 鏈條張緊器 SI 相關圖像

注意、禁止事項

使用條件

  • 使用溫度(MAX)80℃以下
  • 鏈條速度
    無給油           150m/min以下
    滴落給油         300m/min以下
    油浴       450m/min以下
型號
SI-35-N
SI-40
SI-40-N
SI-50
SI-50-N
SI-60
SI-80
SI-100
SI-120
SI-140
SI-160
型號數量折扣標準
出貨日
承載型式 壓板型式 適用輸送帶鏈條No. 適用滾輪鏈條No.
4天~ 棘輪式棘輪式-棘輪式
4天~ 螺栓固定式單插銷式C-2040C-2040
4天~ 棘輪式棘輪式C-2040C-2040
4天~ 螺栓固定式單插銷式C-2050C-2050
4天~ 棘輪式棘輪式C-2050C-2050
4天~ 螺栓固定式單插銷式C-2060HC-2060H
5天~ 螺栓固定式單插銷式C-2080HC-2080H
5天~ 螺栓固定式單插銷式C-2100HC-2100H
5天~ 螺栓固定式單插銷式C-2120HC-2120H
5天~ 螺栓固定式雙插銷式C-2140HC-2140H
5天~ 螺栓固定式雙插銷式C-2160HC-2160H

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767