(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鏈輪惰輪 A型 SPB

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

鏈輪惰輪A型 SPB 尺寸圖

產品規格

  • 鏈輪
    材質:鋼材S45C
    表面處理:三價鉻酸鹽
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

鏈輪惰輪A型 SPB 規格表
型號
SPB-35X21
SPB-40X18
SPB-50X15
SPB-60X12
SPB-80X12
型號數量折扣標準
出貨日
No. 齒數
(T)
5天~ 3521
4天~ 4018
9天~ 5015
4天~ 6012
5天~ 8012

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

鏈輪形狀 A型 型式 惰輪 列數 1
軸孔徑 d(mm) 20 鏈條型 RS 軸種類 內建單軸承
表面處理 鍍三價鉻 厚度L(mm) 12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767