(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 圓型 DCM

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 圓型 DCM 尺寸圖1
軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 圓型 DCM 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 嵌入雙軸承直接安裝型 圓型 DCM 規格表
型號
DCM-6000ZZ
DCM-6001ZZ
DCM-6002ZZ
DCM-6004ZZ
DCM-6005ZZ
DCM-6007ZZ
DCM-6200ZZ
DCM-6201ZZ
DCM-6202ZZ
DCM-6204ZZ
DCM-6205ZZ
DCM-6206ZZ
DCM-6901ZZ
DCM-6902ZZ
DCM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 102550
5天~ 122552
5天~ 153060
4天~ 204077
6天~ 254088
5天~ 3550104
5天~ 103054
5天~ 123056
5天~ 153564
5天~ 204581
6天~ 254594
5天~ 3050104
5天~ 122548
5天~ 152557
6天~ 203569

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型嵌入型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767