(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸承固定座組 直接安裝型 橢圓型 BEM

軸承固定座組 直接安裝型 橢圓型 BEM

【特色】本直接安裝型 橢圓型軸承固定座組,軸承材質為軸承鋼,法蘭形狀為精巧型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 直接安裝型 橢圓型 BEM 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
  • 表面處理:無鉛無電解鍍鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 直接安裝型 橢圓型 BEM 規格表
型號
BEM-6000ZZ
BEM-6001ZZ
BEM-6002ZZ
BEM-6004ZZ
BEM-6005ZZ
BEM-6006ZZ
BEM-6007ZZ
BEM-6008ZZ
BEM-605ZZ
BEM-606ZZ
BEM-608ZZ
BEM-6200ZZ
BEM-6201ZZ
BEM-6202ZZ
BEM-6204ZZ
BEM-6205ZZ
BEM-6206ZZ
BEM-625ZZ
BEM-626ZZ
BEM-628ZZ
BEM-6900ZZ
BEM-6901ZZ
BEM-6902ZZ
BEM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 101050
14天~ 121052
5天~ 151160
5天~ 201477
5天~ 251488
14天~ 301596
5天~ 3516104
5天~ 4017114
5天~ 5736
5天~ 6839
5天~ 8945
5天~ 101154
5天~ 121256
5天~ 151364
5天~ 201681
5天~ 251794
5天~ 3018104
5天~ 5738
5天~ 6841
5天~ 81047
5天~ 10845
5天~ 12848
5天~ 15957
5天~ 201169

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 精巧型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767