(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軸承固定座組 直接安裝型 四角型 BSM

軸承固定座組 直接安裝型 四角型 BSM

【特色】本直接安裝型 方型軸承固定座組,軸承材質為軸承鋼,法蘭形狀為四角型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 直接安裝型 四角型 BSM 尺寸圖1
軸承固定座組 直接安裝型 四角型 BSM 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 直接安裝型 四角型 BSM 規格表
型號
BSM-6000ZZ
BSM-6001ZZ
BSM-6004ZZ
BSM-6005ZZ
BSM-6006ZZ
BSM-6007ZZ
BSM-605ZZ
BSM-606ZZ
BSM-608ZZ
BSM-6200ZZ
BSM-6201ZZ
BSM-6202ZZ
BSM-6204ZZ
BSM-6205ZZ
BSM-6206ZZ
BSM-625ZZ
BSM-626ZZ
BSM-628ZZ
BSM-6900ZZ
BSM-6901ZZ
BSM-6902ZZ
BSM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 101050
5天~ 121052
5天~ 201477
5天~ 251488
5天~ 301596
14天~ 3516104
5天~ 5736
5天~ 6839
5天~ 8945
5天~ 101154
5天~ 121256
5天~ 151364
5天~ 201681
5天~ 251794
5天~ 3018104
5天~ 5738
5天~ 6841
5天~ 81047
5天~ 10845
5天~ 12848
5天~ 15957
5天~ 201169

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 方型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767