(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軸承固定座組 直接安裝型 圓型 BCM (型號表)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸承固定座組 直接安裝型 圓型 BCM 尺寸圖1
軸承固定座組 直接安裝型 圓型 BCM 尺寸圖2

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:無鉛鍍無電解鎳
  • 軸承
    材質:軸承鋼

規格表

軸承固定座組 直接安裝型 圓型 BCM 規格表
型號
BCM-6000ZZ
BCM-6001ZZ
BCM-6002ZZ
BCM-6004ZZ
BCM-6005ZZ
BCM-6006ZZ
BCM-6007ZZ
BCM-6008ZZ
BCM-605ZZ
BCM-606ZZ
BCM-608ZZ
BCM-6200ZZ
BCM-6201ZZ
BCM-6202ZZ
BCM-6204ZZ
BCM-6205ZZ
BCM-6206ZZ
BCM-625ZZ
BCM-626ZZ
BCM-628ZZ
BCM-6900ZZ
BCM-6901ZZ
BCM-6902ZZ
BCM-6904ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
軸承內徑 d
(mm)
寬度
(mm)
外徑或尺寸 H
5天~ 101050
5天~ 121052
5天~ 151160
5天~ 201477
5天~ 251488
5天~ 301596
5天~ 3516104
5天~ 4017114
5天~ 5736
5天~ 6839
5天~ 8945
5天~ 101154
5天~ 121256
5天~ 151364
5天~ 201681
5天~ 251794
5天~ 3018104
5天~ 5738
5天~ 6841
5天~ 81047
5天~ 10845
5天~ 12848
5天~ 15957
4天~ 201169

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 法蘭型 軸承種類 深溝滾珠軸承 軸承材質 軸承鋼
軸承個數 本體材質 S45C 法蘭形狀 圓型
扣環 種類 軸承固定座組 表面處理 無鉛鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767