(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滾珠底座 BB

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

滾珠底座 BB 尺寸圖

產品規格

  • 本体
    材質:鋼材SK4
    表面處理:硬度60~62HRC

規格表

滾珠底座 BB 規格表

使用範例

使用條件

滾珠底座 BB 相關圖像

S1:有效行程
S :定位柱的最大行程
D :定位柱的滾珠徑
B :滾珠底座的承受孔徑

型號
BB-4
BB-5
BB-6
BB-8
BB-10
BB-12
BB-16
型號數量折扣標準
出貨日
適用定位柱 滾珠徑
(mm)
長度
(mm)
5天~ 1.55
7天~ 26
5天~ 28
5天~ 310
5天~ 412
5天~ 614
5天~ 816

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 鋼材SK4 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767