(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧本體 SBR

彈簧本體 SBR

插銷和彈簧一體化的簡易型定位柱。
【特長】
・滾珠定位柱可作為承受側使用
・安裝時,請以壓入或套入方式進行使用
【用途】
・可用於治具的分度、定位

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

插銷:鋼材 SUM22L、鍍鎳
插銷:不鏽鋼SUS305
材質:不鏽鋼SUS301

尺寸圖

鋼、鍍鎳型

單位:mm

型號d±0.05Lll 1l 2l 1(N)l 2(N)彈簧常數(N/mm)(g)
SBR-22162.27.816.012.010.52.23.00.530.13
SBR-26082.63.88.06.55.21.12.00.700.08
SBR-30123.06.012.09.08.76.26.82.000.30
SBR-30168.516.013.010.74.88.41.600.33
SBR-34123.46.012.09.07.85.07.01.690.20
SBR-34157.315.012.08.25.913.31.950.25
SBR-40144.08.014.012.09.05.012.32.450.41
SBR-50165.08.016.013.010.48.015.02.700.56

不鏽鋼型

單位:mm

型號d±0.05Lll 1l 2l 1(N)l 2(N)彈簧常數(N/mm)(g)
SBR-3016-sus3.08.016.013.010.64.88.61.600.28
SBR-3618-sus3.69.018.015.011.56.714.52.240.55
SBR-4016-sus4.07.516.013.011.48.012.32.700.54
型號
SBR-2216
SBR-2608
SBR-3012
SBR-3016
SBR-3412
SBR-3415
SBR-3618-SUS
SBR-4014
SBR-4016-SUS
SBR-5016
型號數量折扣標準
出貨日
全長 L 插銷直徑 d
6天~ 7.82.2
6天~ 3.82.6
4天~ 6.03.0
6天~ 8.53.0
6天~ 6.03.4
6天~ 7.33.4
6天~ 9.03.6
6天~ 8.04.0
6天~ 7.54.0
6天~ 8.05.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 彈簧銷

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767