(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分度定位柱 IP-6

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

分度定位柱 IP-6 尺寸圖

產品規格

材質、表面處理

  • T型把手:消光黑尼龍樹脂PA6(玻璃纖維強化)
  • 螺絲:鋼材SUM22L、染黑處理
  • 插銷:鋼材S45C
  • 彈簧:鋼線SWPB
  • 鎖緊螺帽:鋼材:S45C、染黑處理

(註:含鎖緊螺帽。)

使用溫度

max 80℃、min -20℃

規格表

單位:mm
型號MdlDD1HLl1l2Fmin/max.(N)(g)
IP-6-12AM12×P1.56640136226307194.9/13.761
IP-6-12B5514653372
IP-6-16M16×P1.588671679343710248.8/29.4133
IP-6-20M20×P1.5101092419.43036.3/61.7190
型號
IP-6-12B
IP-6-16
IP-6-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
插銷外徑 d
(φ)
長度
(mm)
外徑 M 【詳細】
6天~ 126665M12×P1.5
6天~ 168879M16×P1.5
6天~ 20101092M20×P1.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 特殊旋鈕 固鎖裝置 安裝方式 螺牙栓入
全長 標準 本體材質 鋼材SUM22L 插銷材質 鋼材S45C
操作旋鈕 本體表面處理 染黑處理 插銷表面處理
前端熱處理 全不鏽鋼 非對應 附屬品 鎖緊螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767