(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 IP-5

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

尺寸圖

尺寸圖

  • 球形握柄:酚醛樹脂
  • 螺絲:鋼材SUM22L、染黑處理
  • 彈簧:綱線S45C
  • 鎖緊螺帽:鋼線S45C、染黑處理

黑色球型

單位:mm

型號MdlHLl1l2Rmin./max.(N)(g)
IP-5-10-BM10×P1.0554622196206.9/17.630
IP-5-12-BM12×P1.5665626247254.9/13.749
IP-5-16-BM16×P1.58870342810308.8/29.4101
IP-5-20-BM20×P1.510108441339.43536.3/61.7150

紅色球型

單位:mm

型號MdlHLl1l2Rmin./max.(N)(g)
IP-5-10-RM10×P1.0554622196206.9/17.630
IP-5-12-RM12×P1.5665626247254.9/13.749
IP-5-16-RM16×P1.58870342810308.8/29.4101
IP-5-20-RM20×P1.510108441339.43536.3/61.7150
型號
IP-5-10-B
IP-5-10-R
IP-5-12-B
IP-5-12-R
IP-5-16-B
IP-5-16-R
IP-5-20-B
IP-5-20-R
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
插銷外徑 d
(φ)
長度
(mm)
球形握柄 顏色 外徑 M 【詳細】
5天~ 105546M10×P1.0
5天~ 105546M10×P1.0
5天~ 126656M12×P1.5
3天~ 126656M12×P1.5
5天~ 168870M16×P1.5
3天~ 168870M16×P1.5
5天~ 20101084M20×P1.5
5天~ 20101084M20×P1.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 特殊旋鈕 固鎖裝置 安裝方式 螺牙栓入
全長 標準 本體材質 鋼材SUM22L 插銷材質 鋼材S45C
操作旋鈕 本體表面處理 染黑處理 插銷表面處理
前端熱處理 全不鏽鋼 非對應 附屬品 鎖緊螺帽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767