(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

分度定位柱簡易鎖定型 IPL

分度定位柱簡易鎖定型 IPL

拉起旋鈕,將其旋轉90°,即可將中心銷鎖定在縮回狀態。旋鈕拉回原本的位置則可解除鎖定,中心銷即可歸位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

分度定位柱簡易鎖定型 IPL 尺寸圖

產品規格

  • 旋鈕
    材質:消光黑尼龍樹脂PA6
  • 螺絲
    材質:鋼材SUM22L
    表面處理:三價鉻酸鹽
  • 插銷
    材質:不鏽鋼SUS303
  • 彈簧
    材質:不鏽鋼SUS304

規格表

分度定位柱簡易鎖定型 IPL 規格表

注意、禁止事項

  • 不含鎖緊螺帽。鎖緊螺帽請與定位柱分開選擇。
  • 使用溫度:max+80℃  min-20℃
型號
IPL-6
IPL-8
IPL-10
IPL-12
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
插銷外徑 d
(φ)
長度
(mm)
外徑 M 【詳細】
4天~ 64433M6×P1.0
6天~ 85543.5M8×P1.25
6天~ 106652M10×P1.5
6天~ 128863.5M12×P1.75

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準 固鎖裝置 銷頭鎖定 安裝方式 螺牙栓入
全長 標準 本體材質 鋼材SUM22L 插銷材質 不鏽鋼SUS303
操作旋鈕 本體表面處理 三價鉻酸鹽 插銷表面處理
前端熱處理 全不鏽鋼 非對應 附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767