(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

分度定位柱簡易環型 IPR

分度定位柱簡易環型 IPR

以圓環取代旋鈕的分度定位柱。
【特長】
・拉起圓環,中心銷會呈現縮回狀態,鬆手後,中心銷便會因彈簧的力道而歸位
・可用於治具的分度、定位等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

尺寸圖

尺寸圖

  • 環:不鏽鋼SUS304
  • 螺絲:鋼材SUM22L、三價鉻酸鹽
  • 插銷:不鏽鋼SUS303
  • 彈簧:不鏽鋼SUS304
  • 鎖緊螺帽:鋼材S45C、三價鉻酸鹽

單位:mm

型號MdlSHLl1min./max.(N)(g)
IPR-6M6×P1.0441434.5124.53/123.5
IPR-8M8×P1.25551845.0166.05/248.2
IPR-10M10×P1.5662457.5207.55/2116.5
IPR-12M12×P1.75883071.0249.06/2230.2
型號
IPR-6
IPR-8
IPR-10
IPR-12
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
插銷外徑 d
(φ)
長度
(mm)
外徑 M 【詳細】
4天~ 64434.5M6×P1.0
4天~ 85545M8×P1.25
4天~ 106657.5M10×P1.5
4天~ 128871M12×P1.75

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 特殊旋鈕 固鎖裝置 安裝方式 螺牙栓入
全長 標準 本體材質 鋼材SUM22L 插銷材質 不鏽鋼SUS303
操作旋鈕 本體表面處理 三價鉻酸鹽 插銷表面處理
前端熱處理 全不鏽鋼 非對應 附屬品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767