(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
加長型行程定位柱。
【特長】
・可作為沖壓模具零件,用於油斷路器、頂出、定位等用途。
・螺絲部施以防鬆脫溝加工(ALOK)。
【用途】
・便於治具的分度、定位、推出。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
單位:mm
型號 | M | d | l | L | L1 | d1 | F | min./max.(N) | (g) | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSP-16-10-LS | M16×P2.0 | 8.0 | 10 | 35 | 50 | 13 | 5 | 9.8 / 49.0 | 50 | PW-16 |
LSP-16-10-L | 60 | 12.7 / 39.2 | 60 | |||||||
LSP-16-15-L | 15 | 9.8 / 39.2 | 65 | |||||||
LSP-16-20-L | 20 | 12.7 / 39.2 | 82 | |||||||
LSP-16-30-L | 30 | 125 | 17.6 / 39.2 | 105 | ||||||
LSP-24-15-L | M24×P3.0 | 10.0 | 15 | 45 | 60 | 20 | 8 | 19.6 / 98.0 | 120 | PW-24 |
LSP-30-20-L | M30×P3.5 | 15.0 | 20 | 70 | 26 | 12 | 29.4/147.0 | 220 | PW-30 |
型號 |
---|
LSP-16-10-L |
LSP-16-10-LS |
LSP-16-15-L |
LSP-16-30-L |
LSP-24-15-L |
LSP-30-20-L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 M (mm) | 行程 l (mm) | 荷重 min (N) | 荷重 max (N) | 適用扳手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 16 | 10 | 12.7 | 39.2 | PW-16 | ||
4天~ | 16 | 10 | 9.8 | 49.0 | PW-16 | ||
4天~ | 16 | 15 | 9.8 | 39.2 | PW-16 | ||
4天~ | 16 | 30 | 17.6 | 39.2 | PW-16 | ||
4天~ | 24 | 15 | 19.6 | 98.0 | PW-24 | ||
4天~ | 30 | 20 | 29.4 | 147.0 | PW-30 |
Loading...
前端材質 | 鋼材SK-4 | 本體材質 | 鋼材S45C | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
防鬆脫 | ALOK | 銷定位柱種類 | 球面 / 內六角孔 / 長行程 | 扳手孔形狀 | 六角 |
本體表面處理 | 染黑處理 | 前端表面處理 | 白色三價鉻酸鹽 | 前端熱處理 | 無 |
荷重 min(範圍)(N) | 0.01~50 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策