(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾珠進出。可用於治具的分度、定位、推出。螺牙徑備有M4~M24,可選擇需要的尺寸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
SPL-4 |
SPL-5 |
SPL-6 |
SPL-8 |
SPL-10 |
SPL-12 |
SPL-16 |
SPL-20 |
SPL-24 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 M (mm) | 行程 l (mm) | 荷重 min(範圍) (N) | 荷重 min (N) | 荷重 max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 4 | 1.5 | 0.01~50 | 4.5 | 12.5 | ||
4天~ | 5 | 2 | 0.01~50 | 5 | 13.0 | ||
4天~ | 6 | 2 | 0.01~50 | 6 | 17.0 | ||
4天~ | 8 | 2 | 0.01~50 | 16 | 33.0 | ||
4天~ | 10 | 2.5 | 0.01~50 | 19 | 42.0 | ||
3天~ | 12 | 3.5 | 0.01~50 | 22 | 57.0 | ||
4天~ | 16 | 4.5 | 0.01~50 | 38 | 78.0 | ||
4天~ | 20 | 6.5 | 0.01~50 | 39 | 81.0 | ||
4天~ | 24 | 8 | 50.01~100 | 72 | 155.0 |
Loading...
前端材質 | 鋼材SUM22L | 本體材質 | 鋼材SUM22L | 安裝方式 | 栓入式 |
---|---|---|---|---|---|
防鬆脫 | 無 | 銷定位柱種類 | 球面 / 短行程 | 扳手孔形狀 | 一字型 |
本體表面處理 | 染黑處理 | 前端表面處理 | 染黑處理 | 前端熱處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策