(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

短型行程定位柱 SP

短型行程定位柱 SP

【特長】
・螺絲內建彈簧,運用彈簧的力量讓滾插銷進出
・可用於治具的分度、定位、推出
・螺牙徑備有M4~M24,可選擇需要的尺寸

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

本體:銅材SUM22L、染黑處理
插銷:銅材SUM22L、染黑處理
彈簧:不鏽鋼SUS631J
內六角孔螺絲部:銅材SUM22L、染黑處理

尺寸圖

SP

單位:mm

型號MLdlSFmin./max.(N)(g)
SP-3M3×P0.5121.01.00.70.42.0/4.00.4
SP-4M4×P0.7151.51.51.30.64.5/16.00.8
SP-5M5×P0.8182.42.31.51.26.0/19.01.3
SP-6M6×P1.0202.72.52.01.32.5
SP-8M8×P1.25223.53.02.51.510.0/39.06.0
SP-10M10×P1.54.03.09.0
SP-12M12×P1.75286.04.04.02.712.0/53.016.0
SP-16M16×P2.0327.55.05.03.245.0/100.035.0
SP-20M20×P2.54010.07.06.03.752.0/125.065.0
SP-24M24×P3.05212.010.08.070.0/170.0120.0
型號
SP-3
SP-4
SP-5
SP-6
SP-8
SP-10
SP-12
SP-16
SP-20
SP-24
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
荷重 min(範圍)
(N)
荷重 min
(N)
荷重 max
(N)
3天~ 310.01~5024.0
4天~ 41.50.01~504.516.0
4天~ 52.30.01~50619.0
3天~ 62.50.01~50619.0
4天~ 830.01~501039.0
54天~ 1030.01~501039.0
6天~ 1240.01~501253.0
4天~ 1650.01~5045100.0
4天~ 20750.01~10052125.0
4天~ 241050.01~10070170.0
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 M
(mm)
行程 l
(mm)
荷重 min(範圍)
(N)
荷重 min
(N)
荷重 max
(N)

Loading...

  1. 1

基本資訊

前端材質 鋼材SUM22L 本體材質 鋼材SUM22L 安裝方式 栓入式
防鬆脫 銷定位柱種類 球面 / 內六角孔 / 短行程 扳手孔形狀 六角
本體表面處理 染黑處理 前端表面處理 染黑處理 前端熱處理