(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

雙端定位柱 DEP

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

雙端定位柱 DEP 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:黃銅
  • 滾珠
    材質:不鏽鋼440C、硬度54 ~ 60HRC
  • 彈簧
    材質:不鏽鋼SUS631J

規格表

雙端定位柱 DEP 規格表

使用範例

雙端定位柱 DEP 使用範例
型號
DEP-25
DEP-30
DEP-40
DEP-50
DEP-70
DEP-80
型號數量折扣標準
出貨日
荷重 max
(N)
本體外徑 D
(mm)
適用滾珠底座
6天~ 2.52.5-
6天~ 4.53.0BB-4
6天~ 7.54.0BB-5
6天~ 8.05.0BB-6
6天~ 12.07.0BB-10
6天~ 15.08.0BB-12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 雙邊型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767