(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓入定位柱 PFP

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖與尺寸

尺寸圖

PFP

外殼:不鏽鋼SUS305
滾珠:不鏽鋼SUS440C,硬度54~60HRC
彈簧:不鏽鋼SUS631J

單位:mm

型號適用滾珠底座D(+0.1)dLll 1Smin./max.(N)(g)
PFP-4BB-644.65.00.80.93.02.5/6.00.35
PFP-5BB-855.66.01.04.03.0/6.50.60
PFP-6BB-1066.57.01.61.05.05.5/11.51.00
PFP-8BB-1288.59.01.91.16.57.0/12.52.20
PFP-10BB-161011.013.53.11.98.08.5/18.55.30
PFP-12-1213.016.03.82.510.012.0/26.57.80

PFP-D

外殼:藍色聚甲醛樹脂POM
滾珠:不鏽鋼SUS440C,硬度54~60HRC
彈簧:不鏽鋼SUS631J

單位:mm

型號適用滾珠底座D(+0.1)dLll 1Smin./max.(N)(g)
PFP-4-DBB-644.65.00.81.03.02.5/6.50.20
PFP-5-DBB-855.66.01.04.04.5/9.00.40
PFP-6-DBB-1066.57.01.65.06.5/13.00.70
PFP-8-DBB-1288.59.01.96.58.0/18.01.50
PFP-10-DBB-161011.013.53.11.58.012.0/23.03.10
PFP-12-D-1213.016.03.810.013.0/25.05.75

PFP-DD

外殼:藍色聚甲醛樹脂POM
滾珠:白色聚甲醛樹脂POM
彈簧:不鏽鋼SUS631J

單位:mm

型號適用滾珠底座D(+0.1)dLll 1Smin./max.(N)(g)
PFP-4-DDBB-644.65.00.81.03.02.5/6.50.10
PFP-5-DDBB-855.66.01.04.04.5/9.00.20
PFP-6-DDBB-1066.57.01.65.06.5/13.00.30
PFP-8-DDBB-1288.59.01.96.58.0/18.00.55
PFP-10-DDBB-161011.013.53.11.58.012.0/23.01.35
PFP-12-DD-1213.016.03.810.013.0/25.02.40
型號
PFP-4
PFP-4-D
PFP-4-DD
PFP-5
PFP-5-D
PFP-5-DD
PFP-6
PFP-6-D
PFP-6-DD
PFP-8
PFP-8-D
PFP-8-DD
PFP-10
PFP-10-D
PFP-10-DD
PFP-12
PFP-12-D
PFP-12-DD
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 本體材質 外徑M
(mm)
行程 l
(mm)
荷重 min
(N)
荷重 max
(N)
本體外徑 D
(mm)
適用滾珠底座
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS30540.82.564BB-6
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM40.82.56.54BB-6
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM40.82.56.54BB-6
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS3055136.55BB-8
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM514.595BB-8
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM514.595BB-8
4天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS30561.65.511.56BB-10
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM61.66.5136BB-10
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM61.66.5136BB-10
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS30581.9712.58BB-12
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM81.98188BB-12
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM81.98188BB-12
9天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS305103.18.518.510BB-16
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM103.1122310BB-16
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM103.1122310BB-16
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C[不鏽鋼] 不鏽鋼SUS305123.81226.512-
5天~ [不鏽鋼] 不鏽鋼SUS440C藍色聚甲醛樹脂 POM123.8132512-
5天~ [樹脂] 白色聚甲醛樹脂樹脂POM藍色聚甲醛樹脂 POM123.8132512-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 防鬆脫 本體表面處理
前端表面處理 前端熱處理 荷重 min(範圍)(N) 0.01~50

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767