(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

數位定位顯示器 SDP09-N (型號表)

DIGITAL POSITION INDICATOR

數位定位顯示器 SDP09-N

把數位定位顯示器安裝在旋轉軸上,即可藉由螺絲旋轉數將工件移動距離顯示在計數器上的簡易位置測量零件。最適合用於包裝機械、捆包機械的位置調整部位之零件。請配合螺絲的螺距,選擇數位定位顯示器的螺距。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SDP09-VL-1.0-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

數位定位顯示器 SDP09-N 尺寸圖1

SDP09-N

數位定位顯示器 SDP09-N 尺寸圖2

SDP09-N+SDP09-CP

產品規格

  • 外殼材質:橙色尼龍樹脂
 
數位定位顯示器 SDP09-N 規格1

文字盤

數位定位顯示器 SDP09-N 規格2

旋轉方向

文字盤位置

數位定位顯示器 SDP09-N 規格3

H:標準水平主軸用

數位定位顯示器 SDP09-N 規格4

V:垂直主軸用

數位定位顯示器 SDP09-N 規格5

F:前方式水平主軸用

間距轉1圈顯示最大旋轉速度(r/min)使用溫度(g)
0.50000.50300max.+80℃90
1.00001.00150
1.00001.0500
1.50001.5
2.00002.0
2.50002.5
3.00003.0
4.00004.0450
5.00005.0300
6.00006.0250
8.00008.0180
10.00010.0150

產品特長詳情

  • 使用軸套筒可用於孔徑12、14、15、16。

選定參考資訊

型號的說明

數位定位顯示器 SDP09-N 相關圖像

注意、禁止事項

  • 啟動時請設定在容許旋轉數的1/3以下。
  • 請避免突然加速或停止。
型號
SDP09-VL-1.0-N
型號數量折扣標準
出貨日
型式 定位顯示器 尺寸 規格 文字盤位置 旋轉方向 螺絲 螺距 轉1圈顯示(標準品) 最大旋轉速度
(r/min)
本體 材質 適用型式
6天~ 定位顯示器標準本體V:垂直、主軸用10001.0500橙色尼龍樹脂-

Loading...

  1. 1

數位定位顯示器 SDP09-N的型號SDP09-VL-1.0-N頁面。
記載關於型號SDP09-VL-1.0-N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SDP09-FL-1.00-N
SDP09-FL-1.5-N
SDP09-FL-10.0-N
SDP09-VL-1.00-N
SDP09-VL-1.5-N
SDP09-VL-10.0-N
型號數量折扣標準
出貨日
型式 定位顯示器 尺寸 規格 文字盤位置 旋轉方向 螺絲 螺距 轉1圈顯示(標準品) 最大旋轉速度
(r/min)
本體 材質 適用型式
6天~ 定位顯示器標準本體F:前方式、水平主軸用1001.00150橙色尼龍樹脂-
6天~ 定位顯示器標準本體F:前方式、水平主軸用1.50001.5500橙色尼龍樹脂-
6天~ 定位顯示器標準本體F:前方式、水平主軸用100010.0150橙色尼龍樹脂-
9天~ 定位顯示器標準本體V:垂直、主軸用1001.00150橙色尼龍樹脂-
6天~ 定位顯示器標準本體V:垂直、主軸用1.50001.5500橙色尼龍樹脂-
6天~ 定位顯示器標準本體V:垂直、主軸用100010.0150橙色尼龍樹脂-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767