(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

數位定位顯示器 SDP04

數位定位顯示器 SDP04

把數位定位顯示器安裝在旋轉軸上,即可藉由螺絲旋轉數將工件移動距離顯示在計數器上的簡易位置測量零件。最適合用於包裝機械、捆包機械的位置調整部位之零件。請配合螺絲的螺距,選擇數位定位顯示器的螺距。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

數位定位顯示器 SDP04 尺寸圖

產品規格

  • 外殼材質:橙色尼龍樹脂
  • 小數點位置:000.0
 
數位定位顯示器 SDP04 規格1

文字盤

數位定位顯示器 SDP04 規格2

旋轉方向

文字盤位置

數位定位顯示器 SDP04 規格3

H:標準水平主軸用

數位定位顯示器 SDP04 規格4

V:垂直主軸用

數位定位顯示器 SDP04 規格5

F:前方式水平主軸用

間距轉1圈顯示(B)最大旋轉速度(r/min)使用溫度(g)
1001.0500max.+80℃50
1.25001.2/5
1.5001.5
1.75001.7/5
2002.0
2.5002.5
3003.0
4004.0375
5005.0300
6006.0250
8008.0180
1001.00150

產品特長詳情

  • 使用軸套筒可用於孔徑6、8、10、12。

選定參考資訊

型號的說明

數位定位顯示器 SDP04 相關圖像

注意、禁止事項

  • 啟動時請設定在容許旋轉數的1/3以下。
  • 請避免突然加速或停止。
型號
SDP04-FL-1B
SDP04-FL-1.5B
SDP04-FL-1.25B
SDP04-FL-1.75B
SDP04-FL-2B
SDP04-FL-2.5B
SDP04-FL-3B
SDP04-FL-4B
SDP04-FL-5B
SDP04-FL-10B
SDP04-FR-1B
SDP04-FR-1.5B
SDP04-FR-1.25B
SDP04-FR-1.75B
SDP04-FR-2B
SDP04-FR-3B
SDP04-FR-4B
SDP04-FR-5B
SDP04-FR-6B
SDP04-FR-8B
SDP04-FR-10B
SDP04-HL-1B
SDP04-HL-1.5B
SDP04-HL-1.25B
SDP04-HL-1.75B
SDP04-HL-2B
SDP04-HL-2.5B
SDP04-HL-3B
SDP04-HL-4B
SDP04-HL-5B
SDP04-HL-6B
SDP04-HL-8B
SDP04-HL-10B
SDP04-HR-1B
SDP04-HR-1.5B
SDP04-HR-1.25B
SDP04-HR-1.75B
SDP04-HR-2B
SDP04-HR-2.5B
SDP04-HR-3B
SDP04-HR-4B
SDP04-HR-5B
SDP04-HR-6B
SDP04-HR-8B
SDP04-HR-10B
SDP04-VL-1B
SDP04-VL-1.5B
SDP04-VL-1.25B
SDP04-VL-1.75B
SDP04-VL-2B
SDP04-VL-2.5B
SDP04-VL-3B
SDP04-VL-4B
SDP04-VL-5B
SDP04-VL-6B
SDP04-VL-8B
SDP04-VL-10B
SDP04-VR-1B
SDP04-VR-1.5B
SDP04-VR-1.25B
型號數量折扣標準
出貨日
文字盤位置 旋轉方向 螺絲 螺距 轉1圈顯示(標準品) 最大旋轉速度
(r/min)
6天~ F:前方式、水平主軸用1001.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用1.5001.5500
6天~ F:前方式、水平主軸用1.25001.2/5500
6天~ F:前方式、水平主軸用1.75001.7/5500
6天~ F:前方式、水平主軸用2002.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用2.5002.5500
6天~ F:前方式、水平主軸用3003.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用4004.0375
6天~ F:前方式、水平主軸用5005.0300
6天~ F:前方式、水平主軸用1001.00150
6天~ F:前方式、水平主軸用1001.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用1.5001.5500
6天~ F:前方式、水平主軸用1.25001.2/5500
9天~ F:前方式、水平主軸用1.75001.7/5500
6天~ F:前方式、水平主軸用2002.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用3003.0500
6天~ F:前方式、水平主軸用4004.0375
6天~ F:前方式、水平主軸用5005.0300
6天~ F:前方式、水平主軸用6006.0250
6天~ F:前方式、水平主軸用8008.0180
6天~ F:前方式、水平主軸用1001.00150
6天~ H:標準、水平主軸用1001.0500
6天~ H:標準、水平主軸用1.5001.5500
6天~ H:標準、水平主軸用1.25001.2/5500
6天~ H:標準、水平主軸用1.75001.7/5500
6天~ H:標準、水平主軸用2002.0500
6天~ H:標準、水平主軸用2.5002.5500
6天~ H:標準、水平主軸用3003.0500
6天~ H:標準、水平主軸用4004.0375
6天~ H:標準、水平主軸用5005.0300
6天~ H:標準、水平主軸用6006.0250
6天~ H:標準、水平主軸用8008.0180
6天~ H:標準、水平主軸用1001.00150
4天~ H:標準、水平主軸用1001.0500
6天~ H:標準、水平主軸用1.5001.5500
6天~ H:標準、水平主軸用1.25001.2/5500
6天~ H:標準、水平主軸用1.75001.7/5500
6天~ H:標準、水平主軸用2002.0500
6天~ H:標準、水平主軸用2.5002.5500
6天~ H:標準、水平主軸用3003.0500
6天~ H:標準、水平主軸用4004.0375
6天~ H:標準、水平主軸用5005.0300
6天~ H:標準、水平主軸用6006.0250
6天~ H:標準、水平主軸用8008.0180
6天~ H:標準、水平主軸用1001.00150
6天~ V:垂直、主軸用1001.0500
6天~ V:垂直、主軸用1.5001.5500
7天~ V:垂直、主軸用1.25001.2/5500
6天~ V:垂直、主軸用1.75001.7/5500
6天~ V:垂直、主軸用2002.0500
6天~ V:垂直、主軸用2.5002.5500
6天~ V:垂直、主軸用3003.0500
6天~ V:垂直、主軸用4004.0375
6天~ V:垂直、主軸用5005.0300
6天~ V:垂直、主軸用6006.0250
6天~ V:垂直、主軸用8008.0180
6天~ V:垂直、主軸用1001.00150
6天~ V:垂直、主軸用1001.0500
6天~ V:垂直、主軸用1.5001.5500
6天~ V:垂直、主軸用1.25001.2/5500

Loading...

基本資訊

型式 定位顯示器 定位顯示器 尺寸 標準 本體 材質 橙色尼龍樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767