(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

分離軸環 SCSS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

分離軸環 SCSS 尺寸圖

產品規格

  • 本體
    材質:鋼材S45C
    表面處理:染黑處理
  • 內六角孔螺栓
    材質:鋼材SCM435
    表面處理:染黑處理

規格表

分離軸環 SCSS 規格表
型號
SCSS-0815
SCSS-1015
SCSS-1215
SCSS-1315
SCSS-1615
SCSS-2015
SCSS-2515
SCSS-3015
SCSS-3515
SCSS-4018
SCSS-4518
SCSS-5022
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑 d 寬度L
6天~ 83015
6天~ 103515
4天~ 123515
6天~ 133515
6天~ 164015
4天~ 204515
4天~ 255015
4天~ 305515
4天~ 356015
4天~ 407018
4天~ 457518
4天~ 508522

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

緊固方法 分離 規格 標準 材質
表面處理 有表面處理 壁厚 標準型 材質 鋼材S45C
表面處理 染黑處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767