(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氣動噴槍 BG-50系列

氣動噴槍 BG-50系列

適用於手持式噴氣的氣動噴槍。
【特長】
・通過手柄操作即可輕鬆調整流量。
・萬能型,空氣供給可因應作業環境由上方或下方進行。
・也可使用更好操作的選配噴嘴。
・用握住手柄的力道即可調整流量。
・在上下共有2處空氣供給口,可根據使用場所選擇。
・有前端L型、S型,長度320mm、490mm、1000mm與多種噴嘴可供選擇。
・豐富的選配噴嘴。
【用途】
・最適合噴氣(吹散切削粉、水、絨毛、塵埃、髒污等)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

氣動噴槍 BG-50系列

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

BG-50系列

特長

  • 透過噴槍把手的調節,可輕鬆調整流量。
  • 在上下2處有空氣供給口,可根據使用部位選擇。
  • 有前端L型、S型,長度320mm、490mm、1,000mm,提供多種噴嘴選擇。
  • 豐富的噴嘴種類。

規格

使用流體 壓縮空氣
使用溫度範圍 -5~60℃
最高使用壓力 1.6MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。

材質

零件名稱 材質
本體 聚甲醛
噴嘴 C3604(黃銅)鍍鎳

構造圖

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

構造圖1

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

構造圖2(※噴嘴材質:鋁)

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

構造圖3

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

構造圖4

型式

型式
Model
顏色
Color
尺寸(mm)
A B φC φD(噴嘴內徑)
(1)BG-50 黑色 237 90 6 3.6
(1)BG-50-01 白色 237 90 6 3.6
(2)BG-50-S1-01 167 20 12 1.0
(2)BG-50-S2-01 167 20 12 2.0
(3)BG-50-S320 黑色 467 320 6 3.6
(3)BG-50-S490 637 490 6 3.6
(3)BG-50-S1000 1,147 1,000 6 3.6
(4)BG-50-L320 467 320 6 3.6
(4)BG-50-L490 637 490 6 3.6
(4)BG-50-L1000 1,147 1,000 6 3.6

流量特性/Air Flow Chart

氣動噴槍 BG-50系列:相關圖像

流量特性圖表

型號
BG-50
BG-50-01
BG-50-L1000
BG-50-L320
BG-50-L490
BG-50-S1-01
BG-50-S2-01
BG-50-S1000
BG-50-S320
BG-50-S490
型號數量折扣標準
出貨日
噴嘴形狀 噴嘴材質 顏色 噴嘴長
(mm)
噴嘴內徑
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 彎角[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色903.6158-3581
4天~ 彎角[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳白色903.6360-1498
9天~ 長彎角型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色10003.6376-1444
9天~ 長彎角型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色3203.6161-4649
4天~ 長彎角型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色4903.6161-4665
4天~ 標準白色201.0-
4天~ 標準白色202.0-
4天~ 長型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色10003.6376-1452
4天~ 長型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色3203.6161-4657
4天~ 長型[黃銅] C3604(黃銅)鍍鎳黑色4903.6161-4673

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 吹氣槍本體附噴嘴 特長 標準 / 流量調整 空氣供應口的連接種類 Rc1/4
本體材質 聚甲醛 最高使用壓力(MPa) 1.6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767