(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

消音器 CSS-FS(扁平型)類型

消音器 CSS-FS(扁平型)類型

【特長】
・種類豐富:可選擇材質及尺寸。
・黃銅型:強度、耐腐蝕性優異,最適合高溫場所使用。
・黃銅扁平型:可防止空氣中的塵埃等異物侵入。
・不鏽鋼型:可作為水或科學藥品的過濾器使用。
・樹脂型:有輕量小型,也有大流量設計(CSN-H型)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

消音器 CSS-FS型(平頭型)(本體黃銅鍍鎳)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式φA1φA2CL對面寬度
H
螺絲尺寸
T
(外牙)
重量
(g)
有效斷面積
(mm2)
CSS-01FS912.5161213R1/8917
CSS-02FS1215.521.31516R1/41622
CSS-03FS1418.52417.519R3/82630
CSS-04FS19.523.529.52124.0R1/24156

 

最高使用壓力1MPa
保證耐壓力2MPa
使用溫度範圍5~150℃
本體C3604(黃銅、鍍鎳)
濾心SUS304 濾網(180μm)
消音效果20dB以上
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。
型號
CSS-02FS
CSS-03FS
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
安裝螺絲公稱T TRUSCO代碼
3天~ 221/4B(8A)326-9647
3天~ 303/8B(10A)326-9655
型號
型號數量折扣標準
出貨日
有效斷面積
(mm2)
安裝螺絲公稱T TRUSCO代碼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 本體材質 黃銅(鍍鎳) 管連接口的種類 R
護蓋 濾心材質 SUS304網 消音効果(dB) 20
有效斷面積【區分】 ~30

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767