(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

編織網軟管(優力膠製)

編織網軟管(優力膠製)

耐油性優異,適用於機器配管的優力膠編織網軟管。
【特長】
・柔軟性優異,最適合氣動工具作業。
・與優力膠或尼龍製的單層軟管相比,更加柔軟。
・可輕鬆安裝於軟管接頭或聯軸器。
・與優力膠或尼龍製的單層軟管相比,可輕鬆連接到軟管接頭型的接頭。
【用途】
・最適合用於工廠內空氣配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

編織軟管

編織軟管

編織軟管

AH・BH・LH軟管 性能圖表

AH・BH・LH軟管 性能圖表

ZH軟管 性能圖表

ZH軟管 性能圖表

規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力6MPa(「ZH」、9MPa)
最高使用壓力1.5MPa-100kPa
適用接頭軟管接頭、螺帽接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。

材質

型式
Model
內徑×外徑
I.D.×O.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Torelance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
AH-66×945±0.20.045OR
AH-6.56.5×10500.055GROR
AH-88×12600.076
AH-1111×16800.132
BH-66×945±0.30.045R
BH-6.56.5×10500.055
BH-88×12600.076
LH-66×945±0.20.045LG
LH-6.56.5×10500.055
LH-88×12600.076
LH-1111×16800.132
ZH-66×945±0.20.045Y

構造圖

構造圖

構造圖

型號
AH-6X9-10
AH-6X9-20
AH-6X9-30
AH-6X9-50
AH-6X9-100
AH-6.5X10-10
AH-6.5X10-20
AH-6.5X10-30
AH-6.5X10-50
AH-6.5X10-100
AH-6.5X10-GR-10
AH-6.5X10-GR-20
AH-6.5X10-GR-30
AH-6.5X10-GR-50
AH-6.5X10-GR-100
AH-8X12-10
AH-8X12-20
AH-8X12-30
AH-8X12-50
AH-8X12-100
AH-8X12-GR-10
AH-8X12-GR-20
AH-8X12-GR-30
AH-8X12-GR-100
AH-11X16-10
AH-11X16-20
AH-11X16-30
AH-11X16-50
AH-11X16-100
AH-11X16-GR-10
AH-11X16-GR-20
AH-11X16-GR-30
AH-11X16-GR-50
AH-11X16-GR-100
BH-6X9-10
BH-6X9-20
BH-6X9-30
BH-6X9-50
BH-6X9-100
BH-6.5X10-10
BH-6.5X10-20
BH-6.5X10-30
BH-6.5X10-50
BH-6.5X10-100
BH-8X12-10
BH-8X12-20
BH-8X12-30
BH-8X12-50
BH-8X12-100
LH-6X9-10
LH-6X9-20
LH-6X9-30
LH-6X9-50
LH-6X9-100
LH-6.5X10-10
LH-6.5X10-20
LH-6.5X10-30
LH-6.5X10-50
LH-6.5X10-100
LH-8X12-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
長度
(m)
8天~ 694510
8天~ 694520
8天~ 694530
3天~ 694550
8天~ 6945100
8天~ 6.5105010
8天~ 6.5105020
8天~ 6.5105030
8天~ 6.5105050
8天~ 6.51050100
8天~ 6.5105010
3天~ 6.5105020
8天~ 6.5105030
3天~ 6.5105050
8天~ 6.51050100
8天~ 8126010
4天~ 8126020
8天~ 8126030
8天~ 8126050
8天~ 81260100
8天~ 8126010
3天~ 8126020
8天~ 8126030
3天~ 81260100
3天~ 11168010
8天~ 11168020
8天~ 11168030
8天~ 11168050
8天~ 111680100
8天~ 11168010
13天~ 11168020
8天~ 11168030
3天~ 11168050
3天~ 111680100
8天~ 694510
8天~ 694520
8天~ 694530
8天~ 694550
8天~ 6945100
8天~ 6.5105010
8天~ 6.5105020
8天~ 6.5105030
8天~ 6.5105050
8天~ 6.51050100
8天~ 8126010
8天~ 8126020
8天~ 8126030
8天~ 8126050
8天~ 81260100
8天~ 69[綠] 淺綠4510
8天~ 69[綠] 淺綠4520
8天~ 69[綠] 淺綠4530
8天~ 69[綠] 淺綠4550
8天~ 69[綠] 淺綠45100
8天~ 6.510[綠] 淺綠5010
8天~ 6.510[綠] 淺綠5020
3天~ 6.510[綠] 淺綠5030
8天~ 6.510[綠] 淺綠5050
8天~ 6.510[綠] 淺綠50100
8天~ 812[綠] 淺綠6010
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 外徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
長度
(m)

Loading...

基本資訊

使用流體/用途 壓縮空氣 裁切服務對應 特性 標準 / 耐油性
軟管材質 優力膠 金屬零件安裝位置 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) -0.1::1.5 對應真空