(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

三方球閥

BALL VALVE

三方球閥

附殘壓處理功能的球閥。
【特長】
・狹窄空間也可使用的精巧設計。
・操作滑動閥,即可處理二次側的殘壓。
・安全設計,打開閥即自動關閉殘壓處理口。
【用途】
・用於從原配管連接到機械的配管。
・要求安全對策的配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3CV-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

三方球閥的規格

外觀

外觀

  • 型式:3CV-02
  • 重量:134g
尺寸圖

尺寸圖

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

構造圖・材質

構造圖

構造圖

零件名稱材質
本體部A、BC3604(黃銅)
手柄不鏽鋼
球閥C3604(黃銅)鍍鎳
墊圈氟樹脂
滑動閥C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
3CV-02
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體形狀 螺牙拴入型接頭 氣孔數 2孔口 切換位置數 2位置常開
切換操作 手動手柄 配管口的種類 Rc 配管螺牙No. 1/4B(8A)
配管的種類和方向 直型螺牙拴入型 安裝方式 螺牙 保持操作狀態 保持
定位柱的種類 滾珠

三方球閥的型號3CV-02頁面。
記載關於型號3CV-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767