(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

超輕量螺旋軟管705

超輕量螺旋軟管705

超輕量螺旋軟管。
【特長】
・使用特殊軟管,重量減輕25%
・採用高彈性優力膠素材,提高彈性、耐久性
・接頭為鍍鎳加工,提高耐腐蝕性
【用途】
・最適合使用吹塵槍的場所
・用於要求輕量化的場所

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

TPS-705-0103LG-BG的外觀

TPS-705-0103LG-BG的外觀

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa

※無結凍。
材質:優力膠

規格表

型號軟管尺寸
內徑×外徑
使用範圍
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
φE
(mm)
軟管接頭重量
(g)
H1H2
TPS-705-0103LG5×74,00067530027510047H5-G2F-S-Ni
N-2M-2M-Ni
C4P-5H-S180
TPS-705-0103LG-BG5×74,00067530027510047H5-2M-S-NiC4P-5H-S288
型號
TPS-705-0103LG
TPS-705-0103LG-BG
型號數量折扣標準
出貨日
軟管接頭H1 噴槍 TRUSCO代碼
4天~ H5-G2F-S-Ni、N-2M-2M-Ni376-1746
4天~ H5-2M-S-Ni376-1754
型號
型號數量折扣標準
出貨日
軟管接頭H1 噴槍 TRUSCO代碼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 線圈型 裁切服務對應 外徑(φ) 7
內徑(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐腐蝕 顏色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 內徑【區別】 ~5
外徑【區別】 ~7 對應真空 不可 最高使用壓力(MPa) 0.8
軟管接頭H2 C4P-5H-S

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767