(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣動工具用 防噴濺 螺旋軟管堅固捲線

氣動工具用 防噴濺 螺旋軟管堅固捲線

不易因噴濺或切削粉而破孔的螺旋軟管。
【特長】
・螺旋軟管表面施以阻燃加工。
・與一般螺旋軟管相比,更耐火花、切削粉,壽命更長。
【用途】
・用於車床四周的吹塵槍等切削粉飛散的場所。
・用於噴濺環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

氣動工具用耐噴濺螺旋軟管TOUGH COIL規格

外觀

外觀

型式顯示範例

型式顯示範例

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃
破壞壓力3MPa
最高使用壓力0.8MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

尺寸圖、尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型式軟管
尺寸
使用範圍
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
φE
(mm)
標準接頭*重量
(g)
TC-8055×82,50082030042010042R1/4*G1/4284
TC-8085×83,6001,05030065010042R1/4*G1/4392

* 標準接頭皆為(鍍膜)H5-G2FU-Ni、H5-G2F-Ni、N-2M-2M-Ni。

型號
TC-805
TC-808
型號數量折扣標準
出貨日
使用範圍
(mm)
12天~ 2500
4天~ 3600

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 線圈型 裁切服務對應 外徑(φ) 8
內徑(φ) 5 材質 優力膠 使用流體 壓縮空氣
使用環境 標準 / 耐水性 / 真空用 / 耐磨耗性 / 耐油性 顏色 芯數(pcs) 1
材質 優力膠 優力膠 使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.8
內徑【區別】 ~5 外徑【區別】 ~8 對應真空
接頭 R1/4、G1/4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767