(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

集管座CB

集管座CB

模具致動器用集管座。
【特長】
・狹窄空間也可使用的精巧設計
・只要鎖緊螺帽,即可以活動方向固定
【用途】
・最適合用於模具部位的空氣配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

集管座CB

集管座CB

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~+60℃
最高使用壓力1MPa
  • *上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • *無結凍。

主要零件材質

零件名稱材質
本體C3604(黃銅)
安裝托架鋼(鍍鎳)

規格表

型號
Model
ABCEF二面寬度
Spanner
Flats
H
JKLφMφNP螺絲尺寸
Thread
T
重量
Weight
(g)
CB-203123.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8407.6
CB-203A123.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8389.0
CB-403211.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/8781.6
CB-603299.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/81,155.6
CB-803387.054.042.09.040.030.019.52.025.011.07.044.0Rc3/81,529.6
型號
CB-203
CB-203A
CB-403
CB-603
CB-803
型號數量折扣標準
出貨日
規格 全長A
(mm)
4天~ 左右孔口獨立123
9天~ 左右孔口連結123
9天~ 左右孔口獨立211
9天~ 左右孔口獨立299
9天~ 左右孔口獨立387

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 分歧連接 螺牙・軟管分歧連接形狀 集管座 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 R 螺牙No. 3/8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767