(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PT-L型、襯套系列 異徑螺紋接管

PT-L型、襯套系列 異徑螺紋接管

將RC螺紋變更為異徑R螺紋的微型管接頭。
【特長】
・種類豐富,可對應多種配管形態。
・可對應壓縮空氣、工業用水、真空。
・精巧的設計。
・附螺紋部密封加工(僅R螺紋部),不須再費時纏繞密封膠帶。
【用途】
・最適合各種R、Rc螺紋配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

將Rc螺紋改為異徑R螺紋

異徑螺紋接頭

異徑螺紋接頭

異徑螺紋接頭

尺寸圖

尺寸圖

尺寸

型式
Mode
舊型式
Old Mode
A二面寬度
Spanner
Flats
H
螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
D-1M-2MGT-2124.014.0R1/4R1/816.5
D-2M-3MGT-2230.019.0R3/8R1/434.3
D-3M-4MGT-2335.023.0R1/2R3/856.6
D-2M-4MGT-2434.023.0R1/2R1/452.6
型號
D-1M-2M
D-1M-2M-N
D-2M-3M
D-2M-3M-N
D-2M-4M
D-2M-4M-N
D-3M-4M
D-3M-4M-N
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) TRUSCO代碼
4天~ 1/41/8313-8194
4天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/8-
4天~ 3/81/4313-8208
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳3/81/4-
4天~ 1/21/4313-8224
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/21/4-
4天~ 1/23/8313-8216
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/23/8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 異徑螺紋接管 材質 黃銅
螺牙的種類 R 螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767