(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PT-L型、襯套系列 襯套 B-G2F-2M

CHIYODA SCREW IN JOINT

PT-L型、襯套系列 襯套 B-G2F-2M

【特長】
・安心、安全。
  圓蓋螺帽式,可確實密封軟管,擁有軟管用接頭中最強級別的拔除強度。
・省能源。
  可將流量損失降至最低。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
  由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B-G2F-2M

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PT-L型、襯套系列 襯套 B-G2F-2M的規格

外觀

外觀

・材質:黃銅

尺寸圖

尺寸圖

型式A二面寬度
H
L螺絲尺寸重量
(g)
T1T2
B-G2F-2M22.01716G1/4內牙R1/419.5

※ G螺絲(內牙)的密封,請配合需要準備密封膠帶或螺絲密封劑。

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。
  • ※無結凍。
型號
B-G2F-2M
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 襯套 材質 黃銅
表面處理 螺牙的種類 G 螺牙No. 1/4
螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) R 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) 1/4

PT-L型、襯套系列 襯套 B-G2F-2M的型號B-G2F-2M頁面。
記載關於型號B-G2F-2M之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767