(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PT-L型、襯套系列 襯套

PT-L型、襯套系列 襯套

可用於連接兩個接頭的接頭。
【特長】
・可變更外牙的尺寸。
・外牙部已完成密封加工。
【用途】
・用於變更外牙的尺寸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PT-L型、襯套系列 襯套的規格

外觀

外觀

・材質:黃銅

尺寸圖

尺寸圖

型式舊型式A二面寬度
H
L螺絲尺寸重量
(g)
T1T2
B-1F-2MGT-4116.014.010.0R1/4Rc1/810.1
B-2F-3MGT-4218.019.011.6R3/8Rc1/419.1
B-2F-4MGT-4322.023.014.0R1/2Rc1/446.6
B-3F-4MGT-4422.023.014.0R1/2Rc3/832.7

PT-L型、襯套 鍍膜系列 襯套(鍍鎳規格)的規格

外觀

外觀

・材質:鍍鎳黃銅

尺寸圖

尺寸圖

型式A二面寬度
H
L螺絲尺寸重量
(g)
T1T2
B-1F-2M-N16.014.010.0R1/4Rc1/810.1
B-2F-3M-N18.019.011.6R3/8Rc1/419.1
B-2F-4M-N22.023.014.0R1/2Rc1/446.6
B-3F-4M-N22.023.014.0R1/2Rc3/832.7

PT-L型、襯套(鍍膜)系列共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。
  • ※無結凍。
型號
B-1F-2M
B-1F-2M-N
B-2F-3M
B-2F-3M-N
B-2F-4M
B-2F-4M-N
B-3F-4M
B-3F-4M-N
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) TRUSCO代碼
4天~ 1/41/8313-8275
4天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/8-
4天~ 3/81/4313-8283
8天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳3/81/4-
4天~ 1/21/4313-8291
4天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/21/4-
4天~ 1/23/8313-8305
4天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/23/8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 襯套 材質 黃銅
螺牙的種類 R 螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767