(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PT-L型、襯套系列 螺紋接管

PT-L型、襯套系列 螺紋接管

可用於連接兩個接頭的接頭。
【特長】
・外牙部已完成密封加工。
・有無表面處理及鍍膜型2種。
【用途】
・用於連接兩個接頭。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PT-L型、襯套系列 螺紋接頭的規格

外觀

外觀

・材質:黃銅

尺寸圖

尺寸圖

型式舊型式A二面寬度
H
螺絲尺寸
T
重量
(g)
N-1M-1MGT-3021.012.0R1/88.9
N-2M-2MGT-3127.014.0R1/420.1
N-3M-3MGT-3231.019.0R3/837.0
N-4M-4MGT-3338.023.0R1/265.3

PT-L型、襯套 鍍膜系列 螺紋接頭(鍍鎳規格)的規格

外觀

外觀

・材質:鍍鎳黃銅

尺寸圖

尺寸圖

型式A二面寬度
H
螺絲尺寸
T
重量
(g)
N-1M-1M-N21.012.0R1/88.9
N-2M-2M-N27.014.0R1/420.1
N-3M-3M-N31.019.0R3/837.0
N-4M-4M-N38.023.0R1/265.3

PT-L型、襯套(鍍膜)系列共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。
  • ※無結凍。
型號
N-1M-1M
N-1M-1M-N
N-2M-2M
N-2M-2M-N
N-3M-3M
N-3M-3M-N
N-4M-4M
N-4M-4M-N
型號數量折扣標準
出貨日
表面處理 螺牙No. TRUSCO代碼
4天~ 1/8313-8232
4天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/8-
4天~ 1/4313-8241
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/4-
4天~ 3/8313-8259
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳3/8-
4天~ 1/2313-8267
9天~ [鍍無電解鎳] 鍍鎳1/2-

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 螺紋接管 材質 黃銅
螺牙的種類 R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767