(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PT-L型、襯套系列 PT T型

PT-L型、襯套系列 PT T型

可用小空間將管線變更為T型配管的微型管接頭。
【特長】
・種類豐富,可對應多種配管形態。
・精巧的設計。
・可對應壓縮空氣、工業用水、真空。
・附螺紋部密封加工(僅R螺紋部),不須再費時纏繞密封膠帶。
・材質:黃銅。
【用途】
・最適合各種R、Rc螺紋配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

在小空間可改用T型配管

PT-T型

PT-T型

尺寸圖

尺寸圖

尺寸

型式
Model
舊型式
Old Model
A二面寬度
Spanner
Flats
B
CEL螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
PT-1F-1MGPT-7122.014.015.07.018.0R1/8Rc1/817.5
PT-1F-2MGPT-7225.014.018.07.019.0R1/4Rc1/821.3
PT-2F-2MGPT-7328.017.019.58.522.0R1/4Rc1/428.4
PT-2F-3MGPT-7429.017.020.58.522.6R3/8Rc1/434.2
PT-3F-3MGPT-7534.022.023.011.027.6R3/8Rc3/861.3
PT-3F-4MGPT-7637.022.026.011.029.0R1/2Rc3/869.7

PT-L型、襯套系列

PT-L型、襯套系列

PT-L型、襯套系列

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~+60℃5~40℃-5~+60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20°)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。
型號
PT-1F-1M
PT-1F-1M-N
PT-1F-2M
PT-1F-2M-N
PT-2F-2M
PT-2F-2M-N
PT-2F-3M
PT-2F-3M-N
PT-3F-3M
PT-3F-3M-N
PT-3F-4M
PT-3F-4M-N
PTS-1F-1M
PTS-1F-2M
PTS-2F-2M
PTS-2F-3M
PTS-3F-3M
PTS-3F-4M
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) TRUSCO代碼
4天~ [銅] 黃銅1/81/8313-7970
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/81/8-
4天~ [銅] 黃銅1/41/8313-7988
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/8-
4天~ [銅] 黃銅1/41/4313-7996
4天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/4-
4天~ [銅] 黃銅3/81/4313-8003
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳3/81/4-
4天~ [銅] 黃銅3/83/8313-8011
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳3/83/8-
9天~ [銅] 黃銅1/23/8313-8020
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/23/8-
8天~ SUS3041/81/8-
9天~ SUS3041/41/8-
9天~ SUS3041/41/4-
9天~ SUS3043/81/4-
9天~ SUS3043/83/8-
9天~ SUS3041/23/8-

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 分歧連接 螺牙・螺牙分歧形狀 PT-T型 螺牙的種類 R
螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767