(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

PT-L型、襯套系列 PT-L型(45°)

PT-L型、襯套系列 PT-L型(45°)

可用小空間將管線變更為45° L型配管的微型管接頭。
【特長】
・可對應壓縮空氣、工業用水、真空。
・精巧的設計。
・附螺紋部密封加工(僅R螺紋部),不須再費時纏繞密封膠帶。
・材質:鍍鎳黃銅。
【用途】
・最適合各種R、Rc螺紋配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

PT L型
使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20°)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。

規格表

PT L型(鍍鎳黃銅)

型號
Model
ABCEL螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
PL45-1F-1M22.014.018.010.018.0R1/8Rc1/816.8
PL45-2F-2M31.019.025.513.525.0R1/4Rc1/443.0
PL45-3F-3M34.022.027.515.527.6R3/8Rc3/859.6
型號
PL45-1F-1M
PL45-2F-2M
PL45-3F-3M
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) TRUSCO代碼
4天~ 1/81/8293-7328
4天~ 1/41/4293-7336
9天~ 3/83/8293-7344

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 PT-L型(45°) 材質 黃銅
表面處理 鍍鎳 螺牙的種類 R 螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767