(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PT-L型、襯套系列 PT-L型

PT-L型、襯套系列 PT-L型

適用於L型、T型配管或變更螺絲尺寸的微型管接頭。
【特長】
・可對應壓縮空氣、工業用水、真空。
・種類豐富,可對應多種配管形態。
・精巧的設計。
・附螺紋部密封加工(僅R螺紋部),不須再費時纏繞密封膠帶。
・材質:黃銅。
【用途】
・最適合各種R、Rc螺紋配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PT-L型、襯套系列 PT-L型:相關圖像

產品規格

PT-L型、襯套系列 PT-L型:相關圖像

PT L型

PT-L型、襯套系列 PT-L型:PT-L型(不鏽鋼)

PT-L型(不鏽鋼)

使用流體壓縮空氣工業用水真空
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa0.3MPa-100kPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 工業用水壓已考慮水錘作用。

規格表

PT L型(黃銅)

型號
Model
舊型號
Old Model
A二面寬度
Spanner
Flats
B
CEL螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
PL-1F-1MGPL-6122.014.015.07.018.0R1/8Rc1/819.2
PL-1F-2MGPL-6225.014.018.07.019.0R1/4Rc1/823.5
PL-2F-2MGPL-6328.017.019.58.522.0R1/4Rc1/432.7
PL-2F-3MGPL-6429.017.020.58.522.6R3/8Rc1/438.3
PL-3F-3MGPL-6534.022.023.011.027.6R3/8Rc3/869.8
PL-3F-4MGPL-6637.022.026.011.029.0R1/2Rc3/877.1
PL-4F-4M-43.028.029.014.035.0R1/2Rc1/2137.0

PT L型(不鏽鋼)

型號
Model
A二面寬度
Spanner
Flats
B
CEL螺絲尺寸
Thread
重量
Weight
(g)
T1T2
PLS-1F-1M22.014.015.07.018.0R1/8Rc1/819.2
PLS-1F-2M25.014.018.07.019.0R1/4Rc1/823.5
PLS-2F-2M27.016.019.08.021.0R1/4Rc1/432.7
PLS-2F-3M31.019.021.59.524.6R3/8Rc1/438.3
PLS-3F-3M34.022.023.011.027.6R3/8Rc3/869.8
PLS-3F-4M37.022.026.011.029.0R1/2Rc3/877.1
型號
PL-1F-1M
PL-1F-1M-N
PL-1F-2M
PL-1F-2M-N
PL-2F-2M
PL-2F-2M-N
PL-2F-3M
PL-2F-3M-N
PL-3F-3M
PL-3F-3M-N
PL-3F-4M
PL-3F-4M-N
PL-4F-4M
PLS-1F-1M
PLS-1F-2M
PLS-2F-2M
PLS-2F-3M
PLS-3F-3M
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺牙No. 螺牙No. 小口徑側(異徑連接時) TRUSCO代碼
4天~ [銅] 黃銅1/81/8158-3867
4天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/81/8-
4天~ [銅] 黃銅1/41/8158-3875
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/8-
4天~ [銅] 黃銅1/41/4158-3883
4天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/41/4-
4天~ [銅] 黃銅3/81/4158-3891
4天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳3/81/4-
4天~ [銅] 黃銅3/83/8158-3905
4天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳3/83/8-
4天~ [銅] 黃銅1/23/8158-3913
9天~ [銅] 黃銅[鍍無電解鎳] 鍍鎳1/23/8-
4天~ [銅] 黃銅1/21/2376-1665
4天~ SUS3041/81/8293-8944
4天~ SUS3041/41/8293-8952
4天~ SUS3041/41/4293-8961
4天~ SUS3043/81/4293-8979
4天~ SUS3043/83/8293-8987

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔螺牙 連接 螺牙・螺牙連接形狀 PT-L型 螺牙的種類 R
螺牙的種類 小口徑側(異徑連接時) Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767