(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HI-COCK快速接頭 螺紋接管 外牙

HI-COCK快速接頭 螺紋接管 外牙

輕量且超小型的空氣配管快速接頭。
【特長】
・輕量且超小型,使用容易的接頭
・只需壓入插頭、一個動作即可完成連接
・採用套筒往插頭側抽出的構造,可防止拖曳造成誤拔除
【用途】
・最適合各種空氣配管(設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HI-COCK快速接頭 螺紋接頭 外牙

螺紋接頭 外牙

螺紋接頭 外牙

尺寸圖

尺寸圖

型式
Model
A對面寬度
Spanner
Flats H
L螺絲尺寸
Thread
T
重量
Weight
(g)
H-10P40.014.036.0R1/818.7
H-20P43.014.037.0R1/422.1
H-30P45.017.038.6R3/837.1
型號
H-10P
H-20P
H-30P
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 本體長度A
(mm)
4天~ 1/840.0
4天~ 1/443.0
9天~ 3/845.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 外牙型 本體材質 鍍鎳黃銅
使用流體 壓縮空氣 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1 螺牙種類 R 規格 螺紋接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767