(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HI-COCK快速接頭 插座 外牙

HI-COCK快速接頭 插座 外牙

【特長】
・超小型接頭。
 輕量且超小型,使用容易的接頭。
・材質可選擇。
 鋁及黃銅2種。
・獨特構造。
 採用套筒往插頭側抽出的構造,可防止拖曳造成誤拔除。
 ※插入時請將插頭用力壓入。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HI-COCK快速接頭 插座(外螺牙)規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφC對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
重量
(g)
H-20S56.019.017.050.0R1/459.1
H-30S60.019.017.053.6R3/873.1

HI-COCK快速接頭共通的規格

構造圖

構造圖

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1MPa

※無結凍。

主要零件材質

零件名稱材質
本體
H型
A型
黃銅或鍍鎳鋼
螺牙部黃銅(僅H-3MS為鍍鎳鋼)
墊圈丁腈橡膠
型號
H-20S
H-30S
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 本體長度A
(mm)
4天~ 1/456.0
4天~ 3/860.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 外牙型 本體材質 銅合金
使用流體 壓縮空氣 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1 螺牙種類 R 規格 插座
本體材質詳情 黃銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767