(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

TOUCH連結器Five H型 公端L型

TOUCH連結器Five H型 公端L型

【特長】
・全金屬外管型。
 牢固耐用,最適合焊接噴濺物(火花)飛濺的場所。
・附2層、3層軟管用金屬蓋。
 可完全隔絕焊接噴賤物(火花)落在耐噴濺軟管內管,請注意外皮剝離長度。
・全機型皆有型式顯示。
 雷射標記加工標記,可輕易辨識型式、配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器Five H型 公端L型的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AB適用
軟管
外徑
φD
G對面寬度
H
φJL軟管
插入尺寸
剝除尺寸螺絲尺寸
T
(外牙)
重量
(g)
HB-6-M5ML25.013.5619.512.014.010.518.712.7M5×0.823.1
HB-6-01ML25.018.0624.012.014.014.018.712.7R1/825.3
HB-6-02ML25.021.0627.014.014.015.018.712.7R1/430.2
HB-6-03ML25.023.0629.017.014.016.618.712.7R3/839.2
HB-8-01ML27.019.0826.014.016.015.019.913.9R1/834.4
HB-8-02ML27.022.0829.014.016.016.019.913.9R1/437.0
HB-8-03ML27.024.0831.017.016.017.619.913.9R3/845.7
HB-10-01ML31.521.51030.017.019.017.521.814.8R1/857.7
HB-10-02ML31.524.51033.017.019.018.521.814.8R1/458.1
HB-10-03ML31.525.51034.017.019.019.121.814.8R3/863.5
HB-10-04ML31.528.51037.021.019.020.521.814.8R1/276.7
HB-12-02ML33.525.51235.019.021.519.522.615.6R1/477.1
HB-12-03ML33.526.51236.019.021.520.122.615.6R3/880.1
HB-12-04ML33.529.51239.021.021.521.522.615.6R1/290.5

TOUCH連結器Five H型共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管L-FLEX軟管
LE、LE-S、ALE
雙層軟管 CTP
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。使用工業用水時,請選擇可用於工業用水的軟管。
  • ※無結凍

主要零件材質

構造圖

構造圖

註1)外牙型有施行密封加工。

Part NO.零件名稱材質
(1)釋放環阻燃性PBT樹脂
(2)導件阻燃性PBT樹脂
(3)密封環丁腈橡膠
(4)防噴濺蓋C3604(黃銅)
(5)鎖定環不鏽鋼
(6)本體C3604(黃銅)
(7)公端轉接器C3604(黃銅)
(8)止動環不鏽鋼
(9)O形環丁腈橡膠
型號
HB-6-01ML
HB-6-02ML
HB-6-03ML
HB-6-M5ML
HB-8-01ML
HB-8-02ML
HB-8-03ML
HB-10-01ML
HB-10-02ML
HB-10-03ML
HB-10-04ML
HB-12-02ML
HB-12-03ML
HB-12-04ML
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
14天~ 6R1/8
9天~ 6R1/4
9天~ 6R3/8
4天~ 6M5X0.8
9天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
9天~ 8R3/8
9天~ 10R1/8
9天~ 10R1/4
9天~ 10R3/8
9天~ 10R1/2
9天~ 12R1/4
9天~ 12R3/8
9天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 黃銅 使用用途 標準、迷你 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 L型 L型 公端L型
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767