(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器 H型 L型連結器

TOUCH連結器 H型 L型連結器

可在焊接環境中使用的金屬製快速接頭。
【特長】
・特殊構造已取得專利。採用特殊的鎖定環,擁有快速接頭中最高級別的拔除強度與耐久性
・耐噴濺用2層、3層軟管保護。插入多層軟管時,請先剝去外皮,再安裝到快速接頭上。此時標準安裝防止內側軟管露出用的金屬蓋,即可大幅提升軟管壽命
・全金屬本體型。全金屬型在嚴苛的環境下威力超群
・螺紋部密封加工(R螺紋)。由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
・螺紋上部的活動性。L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉(非旋轉型)
・已標準裝備金屬蓋,最適合噴濺物四散的焊接環境

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器H型 L型連結器H型(金屬)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφC適用軟管外徑
φD
對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
插入尺寸外皮剝除尺寸重量
(g)
CKL-6-01H30.927.014.0612.023.0R1/828.423.447.6
CKL-6-02H30.930.014.0614.024.0R1/428.423.448.0
CKL-6-03H30.931.014.0617.024.6R3/828.423.458.4
CKL-8-01H32.428.016.0814.024.0R1/828.423.464.8
CKL-8-02H32.431.016.0814.025.0R1/428.423.465.4
CKL-8-03H32.432.016.0817.025.6R3/828.423.472.8
CKL-10-01H35.928.018.01017.024.0R1/831.925.967.4
CKL-10-02H35.931.018.01017.025.0R1/431.925.972.8
CKL-10-03H35.932.018.01017.025.6R3/831.925.976.6
CKL-10-04H35.936.018.01021.028.0R1/231.925.988.6
CKL-12-02H39.435.021.01219.029.0R1/434.128.1103.2
CKL-12-03H39.436.021.01219.029.6R3/834.128.1107.8
CKL-12-04H39.439.021.01221.031.0R1/234.128.1121.2

TOUCH連結器H型共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管L-FLEX軟管,LE、LE-S、ALE、雙層軟管CTP
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體
金屬型
樹脂型
C3604(黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環標準型:C3604(黃銅)
(4)釋放手柄鋅合金
(5)擋塊鋅合金
(6)止動環SUS(不鏽鋼)
(7)O形環NBR(丁腈橡膠)
(8)彈簧鋼琴線(鍍三價鉻)
型號
CKL-6-01H
CKL-6-02H
CKL-6-03H
CKL-8-01H
CKL-8-03H
CKL-10-01H
CKL-10-02H
CKL-10-03H
CKL-10-04H
CKL-12-02H
CKL-12-03H
CKL-12-04H
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R3/8
4天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
4天~ 10R3/8
4天~ 10R1/2
9天~ 12R1/4
4天~ 12R3/8
9天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 黃銅 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 L型 L型 L型連結器H型
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767