(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

TOUCH連結器FUJI H型 公端連結器

TOUCH連結器FUJI H型 公端連結器

【特長】
・全金屬外管型。
 牢固耐用,最適合焊接噴濺物(火花)飛濺的場所。
・附2層、3層軟管用金屬蓋。
 可完全隔絕焊接噴賤物(火花)落在耐噴濺軟管內管,請注意外皮剝離長度。
・全機型皆有型式顯示。
 雷射標記加工標記,可輕易辨識型式、配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI H型 公端連結器的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式A適用
軟管
外徑
φD
對面寬度φJL軟管
插入尺寸
剝除尺寸螺絲尺寸
T
重量
(g)
H1H2
6-M5M-H27.16.012.0φ211.523.622.116.1M5×0.810.5
6-01M-H27.06.012.04.011.523.022.116.1R1/811.0
6-02M-H25.56.014.04.011.519.522.116.1R1/415.5
6-03M-H26.56.017.04.011.520.122.116.1R3/828.0
8-01M-H32.58.014.05.013.528.522.816.8R1/818
8-02M-H31.08.014.06.013.525.022.816.8R1/419
8-03M-H26.58.017.06.013.520.122.816.8R3/825
10-01M-H34.610.017.05.016.530.624.617.6R1/826
10-02M-H35.910.017.06.016.529.924.617.6R1/430.5
10-03M-H33.910.017.08.016.527.524.617.6R3/831.5
10-04M-H30.910.021.08.016.522.924.617.6R1/245.5
12-02M-H38.912.019.07.018.532.926.219.2R1/437.7
12-03M-H34.912.019.09.018.528.526.219.2R3/833.2
12-04M-H32.912.021.09.018.524.926.219.2R1/244.7

※ 6-M5M-H非六角孔。

TOUCH連結器FUJI H型共通的規格

使用流體壓縮空氣工業用水
使用溫度範圍-5~60℃5~40℃
最高使用壓力1MPa0.3MPa
工業用水壓已考慮水錘作用
適用軟管L-FLEX軟管
LE、LE-S、ALE
雙層軟管 CTP
  • ※ 本體材質為鋅合金製,僅適用於壓縮空氣(主體顏色銀色型)
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

註1)外螺牙型有施行密封加工。

Part NO.零件名稱材質
(1)本體
螺紋接頭,套接型、
對接型、其他
C3604(黃銅)
鋅合金
(2)釋放環C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)止動環SUS(不鏽鋼)
(5)O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
6-01M-H
6-02M-H
6-03M-H
6-M5M-H
8-01M-H
8-02M-H
8-03M-H
10-01M-H
10-02M-H
10-03M-H
10-04M-H
12-02M-H
12-03M-H
12-04M-H
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
9天~ 6R3/8
9天~ 6M5X0.8
9天~ 8R1/8
9天~ 8R1/4
9天~ 8R3/8
9天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
9天~ 10R3/8
9天~ 10R1/2
9天~ 12R1/4
9天~ 12R3/8
9天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 黃銅 使用用途 標準、迷你 / 耐噴濺 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 公端連結器 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767