(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

導管套管(CFS) (型號表)

HOSE COUPLING

導管套管(CFS)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CFS-K-G-038

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

線槽縮管接頭(CFS) 尺寸圖

產品規格

CFS-K

  • 材質:軟質PVC
  • 色調:灰、象牙白

CFS-KD

・材質:軟質PVC、EPDM=僅φ175
・色調:灰、象牙白

CFS-D

  • 材質:軟質PVC、EPDM=僅φ175
  • 色調:灰色

規格表

CFS-K

線槽縮管接頭(CFS) 規格表1

※導管軟管D型・新KANA導管・導管EE 型・透明導管・耐油導管
※型號○處標示G表示色調為灰色,標示I表示色調為象牙白色。

CFS-KD

線槽縮管接頭(CFS) 規格表2

※新KANA導管・導管EE 型・透明導管・耐油導管(φ175除外)
※型號○處標示G表示色調為灰色,標示I表示色調為象牙白色。
※φ175 色調僅有灰色。

CFS-D

線槽縮管接頭(CFS) 規格表3

※導管軟管 D型

型號
CFS-K-G-038
型號數量折扣標準
出貨日
公稱
(φ)
全長 L
(mm)
適用軟管1 適用軟管2 適用軟管3 適用軟管4 適用軟管5 顏色 前端外徑A 前端內徑B
4天~ 3880導管 D型新KANA導管導管EE透明導管耐油導管灰色43.038.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 套管 材質 軟質PVC(氯乙烯)

導管套管(CFS)的型號CFS-K-G-038頁面。
記載關於型號CFS-K-G-038之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CFS-D-125
CFS-D-150
CFS-K-G-032
CFS-K-G-050
CFS-K-G-065
CFS-K-G-075
型號數量折扣標準
出貨日
公稱
(φ)
全長 L
(mm)
適用軟管1 適用軟管2 適用軟管3 適用軟管4 適用軟管5 顏色 前端外徑A 前端內徑B
4天~ 125120導管 D型----灰色134.0127
4天~ 150160導管 D型----灰色160.0152
4天~ 3270導管 D型新KANA導管導管EE透明導管耐油導管灰色36.032.0
4天~ 5082導管 D型新KANA導管導管EE透明導管耐油導管灰色56.350.8
4天~ 6586導管 D型新KANA導管導管EE透明導管耐油導管灰色69.063
4天~ 7594導管 D型新KANA導管導管EE透明導管耐油導管灰色83.276.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767