(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
兼顧外觀美觀的導管套管。【材質】可選擇EPDM/軟質PVC(聚氯乙烯)等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CFS-K-G-075
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
・材質:軟質PVC、EPDM=僅φ175
・色調:灰、象牙白
※導管軟管D型・新KANA導管・導管EE 型・透明導管・耐油導管
※型號○處標示G表示色調為灰色,標示I表示色調為象牙白色。
※新KANA導管・導管EE 型・透明導管・耐油導管(φ175除外)
※型號○處標示G表示色調為灰色,標示I表示色調為象牙白色。
※φ175 色調僅有灰色。
※導管軟管 D型
型號 |
---|
CFS-K-G-075 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱 (φ) | 全長 L (mm) | 適用軟管1 | 適用軟管2 | 適用軟管3 | 適用軟管4 | 適用軟管5 | 顏色 | 前端外徑A | 前端內徑B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 75 | 94 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 灰色 | 83.2 | 76.2 |
Loading...
型式 | 套管 | 材質 | 軟質PVC(氯乙烯) |
---|
導管套管(CFS)的型號CFS-K-G-075頁面。
記載關於型號CFS-K-G-075之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CFS-K-G-032 |
CFS-K-G-038 |
CFS-K-G-050 |
CFS-K-G-090 |
CFS-K-I-032 |
CFS-K-I-038 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 公稱 (φ) | 全長 L (mm) | 適用軟管1 | 適用軟管2 | 適用軟管3 | 適用軟管4 | 適用軟管5 | 顏色 | 前端外徑A | 前端內徑B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 32 | 70 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 灰色 | 36.0 | 32.0 | ||
4天~ | 38 | 80 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 灰色 | 43.0 | 38.0 | ||
4天~ | 50 | 82 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 灰色 | 56.3 | 50.8 | ||
4天~ | 90 | 99 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 灰色 | 96.9 | 88.9 | ||
4天~ | 32 | 70 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 象牙白 | 36.0 | 32.0 | ||
4天~ | 38 | 80 | 導管 D型 | 新KANA導管 | 導管EE | 透明導管 | 耐油導管 | 象牙白 | 43.0 | 38.0 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策