(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CHS接頭 螺紋接管(附流量調整)

COUPLING

CHS接頭 螺紋接管(附流量調整)

可調整流量的接頭。
【特長】
・轉動旋鈕部分,即可調整流量。
・外牙部已完成密封加工。
【用途】
・用於噴氣等需調整空氣消耗量的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FRP-02

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHS接頭 螺紋接頭(附流量調節)規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式連接部ABCDEF重量(g)
FRP-02R1/446.028.040.014.017.014.550.3

CHS接頭共通的規格

構造圖

構造圖

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

材質

零件名稱材質
本體
滾珠
套筒
螺牙部
C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
彈簧不鏽鋼
C形環不鏽鋼
自由角度本體
自由角度中心軸
自由角度中央防塵蓋優力膠橡膠
  • ※鍍鎳
型號
FRP-02
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 外牙型 公/母 插頭(公端)
本體材質 鍍鎳黃銅 油封材質 無密封 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1.5 螺牙種類 R 螺牙徑 1/4
本體長度A(mm) 46.0 規格 螺紋接頭 連接部 R1/4
O形環 訂購代碼 292-5770

CHS接頭 螺紋接管(附流量調整)的型號FRP-02頁面。
記載關於型號FRP-02之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767