(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CHS接頭 螺紋接管 H型

CHS接頭 螺紋接管 H型

可快速連接插座的插頭。
【特長】
・可快速連接插座的插頭。
【用途】
・用於氣動工具等手動作業。
・用於機械的配管。
・用於配管分岐時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHS接頭 螺紋接頭H型規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式連接部ACE重量(g)
C4P-5H5×8 優力膠管42.014.014.033
C4P-6H6×9 優力膠管44.517.016.043
C4P-6.5H6.5×10 優力膠管44.517.016.042
C4P-8H8×12 優力膠管48.019.019.061
C4P-11H11×16 優力膠管56.024.024.0106

CHS接頭共通的規格

構造圖

構造圖

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

材質

零件名稱材質
本體*
滾珠
套筒*
螺牙部*
C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
彈簧不鏽鋼
C形環不鏽鋼
自由角度本體*
自由角度中心軸*
自由角度中央防塵蓋優力膠橡膠

*鍍鎳

型號
C4P-5H
C4P-6H
C4P-6.5H
C4P-8H
C4P-11H
型號數量折扣標準
出貨日
本體長度A
(mm)
連接部 訂購代碼
9天~ 42.05×8292-5761
9天~ 44.56×9-
4天~ 44.56.5×10161-4614
4天~ 48.08×12161-4622
4天~ 56.011×16161-4631

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 附快速接頭 公/母 插頭(公端)
本體材質 鍍鎳黃銅 油封材質 NBR(丁腈橡膠) 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1.5 規格 螺紋接頭 O形環
流量調整

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767