(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CHS接頭 螺紋接管 F型

CHS接頭 螺紋接管 F型

【特長】
・快速型,可輕鬆拔除插頭
・有軟管用螺帽型、外牙、內牙型或自由角度型等多種系列商品
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHS接頭 螺紋接頭F型規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式連接部AC重量(g)
C4P-02FRc1/438.017.030
C4P-02FFG1/433.017.030
C4P-03FRc3/839.021.043
C4P-04FRc1/244.527.078

CHS接頭共通的規格

構造圖

構造圖

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

材質

零件名稱材質
本體
滾珠
套筒
螺牙部
C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
彈簧不鏽鋼
C形環不鏽鋼
自由角度本體
自由角度中心軸
自由角度中央防塵蓋優力膠橡膠
  • ※鍍鎳
型號
C4P-02F
C4P-02FF
C4P-03F
C4P-04F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 螺牙徑 本體長度A
(mm)
連接部 訂購代碼
4天~ Rc1/438.0Rc1/4376-1461
9天~ G1/433.0G1/4-
4天~ Rc3/839.0Rc3/8376-1479
9天~ Rc1/244.5Rc1/2376-1487

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 內牙型 公/母 插頭(公端)
本體材質 鍍鎳黃銅 油封材質 無密封 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1.5 規格 螺紋接頭 O形環
流量調整

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767