(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CHS接頭 螺紋接管 M型

CHS接頭 螺紋接管 M型

可快速連接插座的插頭。
【特長】
・可輕鬆完成空氣配管的裝卸
・快速型,可輕鬆拔除插頭
・有軟管用螺帽型、外牙、內牙型或自由角度型等多種系列商品
・減少因接頭損傷、密封條硬化等造成的漏氣
・由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管
【用途】
・用於氣動工具等手動作業
・用於機械的配管
・用於配管分岐時

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CHS接頭 螺紋接頭M型規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式連接部AC重量(g)
C4P-01MR1/837.014.022
C4P-02MR1/441.014.027
C4P-03MR3/842.017.033
C4P-04MR1/248.021.057

・ 外牙部業經密封加工,不須再費時黏貼密封膠帶。

CHS接頭共通的規格

構造圖

構造圖

規格

使用流體壓縮空氣
使用溫度範圍-5~60℃
最高使用壓力1.5MPa
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※無結凍。

材質

零件名稱材質
本體
滾珠
套筒
螺牙部
C3604(黃銅)
O形環NBR(丁腈橡膠)
彈簧不鏽鋼
C形環不鏽鋼
自由角度本體
自由角度中心軸
自由角度中央防塵蓋優力膠橡膠
  • ※鍍鎳
型號
C4P-01M
C4P-02M
C4P-03M
C4P-04M
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 本體長度A
(mm)
連接部 訂購代碼
9天~ 1/837.0R1/8-
4天~ 1/441.0R1/4158-4065
4天~ 3/842.0R3/8158-4073
9天~ 1/248.0R1/2158-4081

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 接續部的種類 外牙型 公/母 插頭(公端)
本體材質 鍍鎳黃銅 油封材質 NBR(丁腈橡膠) 使用流體 壓縮空氣
閥構造 單向開關型 使用環境・用途 標準 使用溫度範圍(℃) -5::60
使用壓力範圍(MPa) null::1.5 螺牙種類 R 規格 螺紋接頭
O形環 流量調整 螺牙部密封加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767